请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
RF402-01RP1-4040-0150
0
包装和标签
1
电缆长度
不支持
RF402-01RP1-4040-0100
Bulk
RF402-01RP1-4040-0500
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
19 AWG手工成型半柔性电缆(0.141" DIA)
直式或直角SMA插头电缆终端头
阻抗: 50 Ω
VSWR:参见RF402图表
弯曲半径: 10.9 mm(最小值)
电容: 98.07 pF/米
工作温度: -40 ºC至+125 ºC
插入损耗: 参见RF402图表
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)