RF402-01RP7-01RP7-1037

50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆 产品规格

RF402-01RP7-01RP7-1037

50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
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
  • 19 AWG手工成型半柔性电缆(0.141" DIA)

  • 直式或直角SMA插头电缆终端头

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR:参见RF402图表

  • 弯曲半径: 10.9 mm(最小值)

  • 电容: 98.07 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC

  • 插入损耗: 参见RF402图表

  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.