RF402-01SP1-01SP1-0304 50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
特色
19 AWG手工成型半柔性电缆(0.141" DIA)
RF402终端2种选项:SMA。请访问下一页以构建解决方案。
直式或直角SMA插头电缆终端头
阻抗: 50 Ω
VSWR:参见RF402图表
弯曲半径: 10.9 mm(最小值)
电容: 98.07 pF/米
工作温度: -40 ºC至+125 ºC
插入损耗: 参见RF402图表
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
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
| RF402-01SP1-01SP1-0500 | 3 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| RF402-01SP1-01SP1-1000 | 2 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| RF402-01SP1-01SP1-0400 | 2 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |