RF405-01RP1-01RP1-0504 - 50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
特色
24 AWG手工成型半柔性电缆(0.086" DIA)
RF405终端2种选项:SMA和SMP。请访问下一页以构建解决方案。
直式或直角SMA或SMP插头电缆终端头
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF405图表
弯曲半径: 6.35 mm(最小值)
电容: 104.97 pF/米
工作温度: -40 ºC至+125 ºC
插入损耗: 参见RF405图表
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
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
| RF405-01RP1-01RP1-0150 | 2 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| RF405-01RP1-01RP1-0130 | 1 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| RF405-01RP1-01RP1-0214 | 1 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |