RF405-01SP1-00RJ7-0187 50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
特色
24 AWG手工成型半柔性电缆(0.086" DIA)
RF405终端2种选项:SMA和SMP。请访问下一页以构建解决方案。
直式或直角SMA或SMP插头电缆终端头
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF405图表
弯曲半径: 6.35 mm(最小值)
电容: 104.97 pF/米
工作温度: -40 ºC至+125 ºC
插入损耗: 参见RF405图表
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。