RFA6T-H4SP3-H4SP3-5000 75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
特色
18 AWG,RG 6电缆
RFA6T终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 75 Ω
VSWR: 参见RFA6T报告
弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
电容: 53.14 pF/米
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RFA6T报告
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。