RFB6T-74RP3-74RP3-0914

75欧姆射频电缆组件,1694A电缆 RoHS标识 产品规格

RFB6T-74RP3-74RP3-0914

75欧姆射频电缆组件,1694A电缆 RoHS标识
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
  • 18 AWG,Belden1694A电缆

  • 支持高密度BNC、BNC或DIN连接器

  • 阻抗: 75 Ω

  • VSWR: 参见RFB6T报告

  • 弯曲半径: 69.85 mm(最小值)

  • 电容: 53.14 pF/米

  • 工作温度: -30 ºC至+75 ºC

  • 频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)

  • 插入损耗: 参见RFB6T报告

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.