RFB6T-H4SP2-74SP3-0400 - 75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
特色
18 AWG,Belden1694A电缆
RFB6T终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 75 Ω
VSWR: 参见RFB6T报告
弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
电容: 53.14 pF/米
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RFB6T报告
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
| RFB6T-H4SP2-74SP3-0300 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB6T-H4SP2-74SP3-0500 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB6T-H4SP2-74SP3-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB6T-H4SP2-74SP3-1829 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |