RFB8T-78SP4-78SP4-0400 75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
特色
23 AWG,Belden1855A电缆
RFB8T终端2种选项:DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 38.1 mm(最小值)
电容: 55.7 pF/米
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
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
| RFB8T-78SP4-78SP4-0330 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-0500 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-0300 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-2000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-2100 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-3000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-4000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-5000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-6600 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-7000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFB8T-78SP4-78SP4-9999 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |