RFC6T-74SP3-74SP3-2000 - 12G-SDI 75欧姆电缆组件,4694R电缆
特色
18 AWG、RG 6、Belden 4694R电缆
RFC6T终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 70 mm(最小值)
电容: 52.2 pF/米
频率范围:最高12 GHz(取决于电缆和连接器)
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
| RFC6T-74SP3-74SP3-1500 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC6T-74SP3-74SP3-1000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC6T-74SP3-74SP3-3000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC6T-74SP3-74SP3-0914 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC6T-74SP3-74SP3-0305 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC6T-74SP3-74SP3-0300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC6T-74SP3-74SP3-4000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC6T-74SP3-74SP3-5000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |