RFC8T-78SP4-78SP4-0300 12G-SDI 75欧姆电缆组件,4855R电缆
特色
23 AWG、微型RG 59、Belden 4855R电缆
RFC8T终端2种选项:DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 41 mm(最小值)
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:直流高达12 GHz
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
| RFC8T-78SP4-78SP4-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RFC8T-78SP4-78SP4-3000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |