RFC8T-H4SP2-78SP4-3000 12G-SDI 75欧姆电缆组件,4855R电缆
特色
23 AWG、微型RG 59、Belden 4855R电缆
RFC8T终端2种选项:DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 41 mm(最小值)
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:直流高达12 GHz
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。