RSP-238807-01 定制射频解决方案

特色

  • 业界密度最高的112 Gbps PAM4近芯片电缆到板系统

  • 设计用于与AcceleRate® HP电缆组件 (ARP6) 对接

  • 护罩具有通孔尾部

  • 0.635 mm端子间距;2.20 x 2.40 mm排间距

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

APF6-系列图片
APF6

0.635mm AcceleRate® HP垂直高性能阵列插座

APF6-L产品图片
APF6-L

用于电缆对接的0.635mm AcceleRate® HP闭锁插座(ARP6系列)

APF6-RA产品图片
APF6-RA

0.635mm AcceleRate® HP直角高性能阵列插座

用于电缆对接的 0.635 mm AcceleRate ® HP 锁定插座
APF6-T

用于电缆对接的 0.635 mm AcceleRate® HP 锁定插座(ARP6 系列)

用于电缆对接的 0.635 mm AcceleRate ® HP 表面安装锁定插座
APF6-S

0.635 mm AcceleRate ® HP表面安装锁定插座,用于电缆对接(ARP6系列)

APF6 直角连接器
APF6-RA-S

0.635 mm AcceleRate ® HP 直角屏蔽插座,用于电缆对接(ARP6 系列)

APF6-C AcceleRate ® 适用于 APF6-RA 的 HP 直角外壳
APF6-C型

0.635 mm AcceleRate ® HP 直角外壳,适用于 APF6-RA

对接连接器

ARP6-产品图片
ARP6

AcceleRate® HP高密度、高性能电缆系统

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
WEEE 不在范围内

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策