S2M-105-02-F-D-TR - 2mm/.079in Tiger Eye Keyed Board-to-Board Receptacle Connector, 10 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Tin, Tape & Reel
特色
间距:2.00 mm(.0787")
端子系统:Tiger Eye™
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
针脚:通孔式、表面安装
单排或双排
应用:极化双排系统,总共 60 个端子
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大350 VAC/495 VDC
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
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
| S2M-105-02-F-D | 0 | Tube | 1 | 56 | 封装 | 不支持 |
| S2M-105-02-F-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| S2M-105-02-S-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 500 | 电镀 | 不支持 |
| S2M-105-02-L-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包500个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |