注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
S2M-105-02-L-D-LC-K
0
Tube
1
54
封装
不支持
S2M-105-02-L-D-LC-K-TR
带式和卷盘
500
S2M-105-02-S-D-LC-K-FR
Bulk
电镀
S2M-105-02-F-D-LC-K-FR
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
应用:顶针双列系统到60针
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
高达8 Gbps的性能
端子系统:Tiger Eye™
间距:2.00 mm(.0787")
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
组装方向:垂直
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
针脚:通孔式、表面安装