S2M-107-02-L-D - 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,单排或双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹/螺钉选项,Tiger Eye ™
特色
间距:2.00 mm(.0787")
端子系统:Tiger Eye™
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
针脚:通孔式、表面安装
单排或双排
应用:极化双排系统,总共 60 个端子
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大350 VAC/495 VDC
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
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
| S2M-107-02-L-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| S2M-107-02-L-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 封装 | 不支持 |
| S2M-107-02-S-D | 0 | Tube | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| S2M-107-02-F-D | 0 | Tube | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包40个零件) |