SEAFC-40-5.0-L-10-2-K-TR - .050" SEARAY™高速高密度端子开放式阵列插座,与SEAC系列对接

SEAFC

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 更小的插入/拔出力

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 表面焊接针脚

  • 多达500个I/O口

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 750
价格 $35.288 $33.406 $32.152 $31.368 $25.679 $23.783 $19.992 $16.200
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SEAC系列缩略图
SEAC

.050" SEARAY™高速高密度阵列电缆组件

SEAR系列缩略图
SEAR

.050" SEARAY™高速高密度增高器,85欧姆

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov