SEARAY™ 高密度阵列电缆组件

这些高速、高密度阵列电缆组件采用微型同轴电缆和坚固耐用的 Edge Rate® 端子,性能高达 14 Gbps。

特色

  • 性能达到14 Gbps

  • Edge Rate®端子可减少宽边耦合

  • 正向锁扣系统

  • 针脚终端选项

  • 专为坚固耐用型微间距应用而设计

  • 36 AWG同轴高速电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

下载和资源

资料

SEARAY™电子手册
SEARAY™电子手册 下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件
军事与航空航天解决方案指南
军事与航空航天解决方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

SEARAY™高密度阵列
SEARAY™高密度阵列
Samtec电缆小组技术中心HD
Samtec电缆小组技术中心HD

产品

SEAC - .050" SEARAY™高速高密度阵列电缆组件

特色
  • .050"(1.27 mm)间距

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 为高速微间距应用设计

  • 与SEARAY™插座对接

SEAC系列缩略图

SEAFC - .050" SEARAY™高速高密度端子开放式阵列插座,与SEAC系列对接

特色
  • .050"(1.27 mm)间距

  • 更小的插入/拔出力

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 表面焊接针脚

  • 多达500个I/O口

SCPFE-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多高速组件