SEAFP-40-05.0-L-04-FR - .050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,压接
特色
高密度引脚片开放式端子阵列
压接尾部设计
耐用型Edge Rate®端子
额定电流:最大1.9 A
额定电压:最大255 VAC/361 VDC
7 mm到16 mm堆叠高度
更小的插入/拔出力
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
| SEAFP-40-05.0-L-04 | 0 | 托盘 | 1 | 60 | 封装 | 不支持 |
| SEAFP-40-05.0-L-04-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 375 | 封装 | 不支持 |
| SEAFP-40-05.0-L-04 | 0 | 托盘 | 1 | 60 | 电镀 | 不支持 |
| SEAFP-40-05.0-S-04 | 0 | 托盘 | 60 | 60 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包375个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |