SEAM-20-02.0-S-10-2-A-K-FR

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚 RoHS标识 设置标识 产品规格

SEAM-20-02.0-S-10-2-A-K-FR

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚 RoHS标识 设置标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • Analog Over Array™能力

  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • 多达500个I/O口

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • Stack heights from 7 mm to 18.5 mm

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.