SEAR-40-30.0-10-100 .050" SEARAY™高速高密度增高器,85欧姆

特色

  • 85欧姆

  • 40.00 mm堆叠

  • SEARAY™增高器

  • 额定电流:最大1.4 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

SCPFE-系列图片
SEAFC

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式阵列插座,与SEAC系列对接
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
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov