SEAR-40-31.0-08-085 .050" SEARAY™高速高密度增高器,85欧姆
特色
85欧姆
40.00 mm堆叠
SEARAY™增高器
额定电流:最大1.4 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。