SEI-105-02-GF-S-M 1.00 mm单排单片式接口
特色
可选耐用型螺丝紧固
单排设计,针脚达30个
额定电流:最大2.3 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
1.00 mm(.0394")间距
轻薄型:1.65 mm
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
| SEI-105-02-GF-S-M-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SEI-105-02-GF-S-M-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 1100 | 封装 | 不支持 |
| SEI-105-02-G-S-M | 0 | Tube | 1 | 31 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包31个零件) |