SEI-119-02-GF-S-E-AT 1.00 mm单排单片式接口
特色
可选耐用型螺丝紧固
单排设计,针脚达30个
额定电流:最大2.3 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
1.00 mm(.0394")间距
轻薄型:1.65 mm
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。