SEML-110-02-03.0-H-D-WT-TR - .8mm Tiger Eye Micro SMT Board-to-Board Locking Receptacle Connector, 20 Pin, 6mm Stack Ht, 30µin Gold/Flash, Weld Tab, Tape & Reel
特色
应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子
端子系统:Tiger Eye™
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
组装方向:垂直
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
| SEML-110-02-03.0-H-D-WT | 0 | 托盘 | 1 | 108 | 封装 | 不支持 |
| SEML-110-02-03.0-G-D-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 675 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包675个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |