SEML-140-02-03.0-FG-D-WT - 0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带

特色

  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装
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
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $13.492 $12.773 $12.293 $11.994 $9.699 $8.934 $7.403 $5.873
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TEM系列缩略图
TEM

.8mm(.0315英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,Tiger Eye ™
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov