SEML-145-02-03.0-H-D-WT - 0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带
特色
应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子
端子系统:Tiger Eye™
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
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
| SEML-145-02-03.0-H-D-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SEML-145-02-03.0-G-D-WT | 0 | 托盘 | 1 | 45 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包68件) |