注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:TEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SEMS-115-02-03.0-H-D-K-TR
124
带式和卷盘
1
1225
电镀
是的
True
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
应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,50端子
端子系统:Tiger Eye™
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装