SFCM 开发中 - Si-Fly® HD共封装CPX基板连接器

Si-Fly® HD共封装基板连接器设计用于与Si-Fly® HD共封装电缆组件(SFCC)对接,以实现224 Gbps PAM4性能。每平方英寸具有多达 170 个差分对,具有加固功能和表面安装技术。

特色

  • 设计用于与Si-Fly® HD共封装电缆组件(SFCC)

  • 也可与您选择的光缆组件进行电插拔(请联系 [email protected] 了解更多详情)。

  • 224 Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 每平方英寸170个差分对

  • 从芯片路由极多的传输线

开发中 - Si-Fly® HD共封装CPX基板连接器
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

Si-Fly® HD共封装铜缆组件
证监会

开发中 - Si-Fly® HD共封装铜缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?