SFM-110-02-S-D-N-P-FR

高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距 RoHS标识 设置标识 产品规格

SFM-110-02-S-D-N-P-FR

高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距 RoHS标识 设置标识
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
  • 应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.