请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SFM-130-02-F-D-A-P-TR
0
带式和卷盘
1
封装
不支持
SFM-130-02-H-D-A-P
Bulk
电镀
SFM-130-02-STL-D-A-P
SFM-130-02-SM-D-A-P
Tube
13
SFM-130-02-L-D-A-P
SFM-130-02-S-D-A-P
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
应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
间距:.050"(1.27 mm)
特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
组装方向:垂直、水平
针脚:通孔式、表面安装
Extended Life Product™ (E.L.P.™)