SFMC-102-T2-SM-D-FR - .050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
特色
高达8 Gbps的性能
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:Tiger Eye™
组装方向:垂直
针脚:通孔式、表面安装
应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子
特色:成本更低的电镀选项
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大219 VAC/310 VDC
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
| SFMC-102-T2-SM-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SFMC-102-T2-S-D-FR | 0 | 带式和卷盘 | 900 | 900 | 电镀 | 不支持 |
| SFMC-102-T2-L-D-FR | 0 | 带式和卷盘 | 900 | 900 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |