SFMC-105-02-F-D-K-FR

.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带 RoHS标识 产品规格

SFMC-105-02-F-D-K-FR

.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 特色:成本更低的电镀选项

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.