SFMC-117-03-S-D-P .050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带

特色

  • 高达8 Gbps的性能

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子

  • 特色:成本更低的电镀选项

  • 额定电流:最大2.9 A

  • 额定电压:最大219 VAC/310 VDC

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.112 $6.474 $6.037 $5.734 $4.928 $4.424 $3.752 $3.248
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FW-SM系列缩略图
FW-SM

弹性微型板堆叠插头,0.050"间距

FW-TH系列缩略图
FW-TH

弹性微型板堆叠插头,0.050"间距

FTSH系列缩略图
FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

FMTP系列缩略图
FMTP

.050" Tiger Eye™ IDC双绞线电缆组件,针脚

TFM-系列图片
TFM

1.27mm(.05英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹/螺钉选项,Tiger Eye ™

FTS系列缩略图
FTS

微型轻薄型插头料带
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策