SFMC-118-02-FM-D-P-TR

.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带 RoHS标识 产品规格

SFMC-118-02-FM-D-P-TR

.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带 RoHS标识
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
  • 应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:通孔式、表面安装

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.