SFMC-134-T1-S-D .050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
特色
高达8 Gbps的性能
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:Tiger Eye™
组装方向:垂直
针脚:通孔式、表面安装
应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子
特色:成本更低的电镀选项
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大219 VAC/310 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。