请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SFMC-140-L2-S-D-K
0
Tube
1
11
封装
不支持
SFMC-140-L2-S-D-K-TR
带式和卷盘
375
SFMC-140-L2-SM-D-K-FR
Bulk
电镀
SFMC-140-L2-L-D-K-FR
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
应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
针脚:通孔式、表面安装
特色:成本更低的电镀选项
Automotive A-Series product available for this series