SFMH-110-02-L-D-WT-TR - .050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装
特色
表面安装水平针尾
可匹配FSH针脚料带
可选择焊接片和锁紧片
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大213 VAC/301 VDC
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
| SFMH-110-02-L-D-WT | 0 | Tube | 1 | 35 | 封装 | 不支持 |
| SFMH-110-02-L-D-WT-FR | 0 | 带式和卷盘 | 875 | 875 | 封装 | 不支持 |
| SFMH-110-02-LM-D-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 875 | 电镀 | 不支持 |
| SFMH-110-02-S-D-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 875 | 电镀 | 不支持 |
| SFMH-110-02-LTL-D-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 875 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包875个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |