SFMH-121-02-L-D-LC - .050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装
特色
表面安装水平针尾
可匹配FSH针脚料带
可选择焊接片和锁紧片
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大213 VAC/301 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。