SFMH-150-02-LTL-D - .050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装

特色

  • 表面安装水平针尾

  • 可匹配FSH针脚料带

  • 可选择焊接片和锁紧片

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大213 VAC/301 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $28.858 $27.320 $26.293 $25.652 $19.772 $17.812 $13.892 $9.972
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FTSH系列缩略图
FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

FSH系列缩略图
FSH

.050"遮蔽式水平表面安装针脚料带
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
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 不合规
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov