SFML-115-02-F-D-A - 1.27 mm(.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™
特色
高达8 Gbps的性能
高可靠性Tiger Eye™端子
直立式排针配置
提供表面安装和通孔式
提供标准或低插入力端子
提供低成本Tiger Eye™ Lite端子
可满足耐用性要求
额定电流:最大3.7 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| SFML-115-02-F-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SFML-115-02-S-D-A | 0 | Tube | 1 | 25 | 电镀 | 不支持 |
| SFML-115-02-H-D-A | 0 | Tube | 1 | 25 | 电镀 | 不支持 |
| SFML-115-02-STL-D-A | 0 | Tube | 1 | 25 | 电镀 | 不支持 |
| SFML-115-02-L-D-A | 0 | Tube | 1 | 25 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |