SFML-115-T2-H-D-A-K-TR - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Locking, 30 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, SMT, PhosB, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特色
高达8 Gbps的性能
高可靠性Tiger Eye™端子
直立式排针配置
提供表面安装和通孔式
提供标准或低插入力端子
提供低成本Tiger Eye™ Lite端子
可满足耐用性要求
额定电流:最大3.7 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| SFML-115-T2-H-D-A-K | 0 | Tube | 1 | 25 | 封装 | 不支持 |
| SFML-115-T2-H-D-A-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 525 | 525 | 封装 | 不支持 |
| SFML-115-T2-S-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| SFML-115-T2-F-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包525个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |