SFML-130-L3-L-D-LC - 1.27 mm(.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™

特色

  • 高达8 Gbps的性能

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 直立式排针配置

  • 提供表面安装和通孔式

  • 提供标准或低插入力端子

  • 提供低成本Tiger Eye™ Lite端子

  • 可满足耐用性要求

  • 额定电流:最大3.7 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $13.742 $13.009 $12.521 $12.215 $9.654 $8.800 $7.092 $5.385
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TFSD系列缩略图
TFSD

1.27mm(.05in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插头/公头转插头/公头或插座/母头,锁/锁扣选项,Tiger Eye™

TFSDT系列缩略图
TFSDT

1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插头/公对插头/公或插座/母头,特氟龙™含氟聚合物 (FEP),锁/闩锁选项,Tiger Eye ™

TFML系列缩略图
TFML

1.27mm(.05 英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装 (SMT) / 通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™