SFML-138-T2-S-D-A 1.27 mm(.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™

特色

  • 高达8 Gbps的性能

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 直立式排针配置

  • 提供表面安装和通孔式

  • 提供标准或低插入力端子

  • 提供低成本Tiger Eye™ Lite端子

  • 可满足耐用性要求

  • 额定电流:最大3.7 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $16.655 $15.766 $15.174 $14.804 $11.654 $10.605 $8.505 $6.405
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TFSD系列缩略图
TFSD

1.27mm(.05in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插头/公头转插头/公头或插座/母头,锁/锁扣选项,Tiger Eye™

TFSDT系列缩略图
TFSDT

1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插头/公对插头/公或插座/母头,特氟龙™含氟聚合物 (FEP),锁/闩锁选项,Tiger Eye ™

TFML系列缩略图
TFML

1.27mm(.05 英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装 (SMT) / 通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov