SFSDT-50-28-G-50.00-S

.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座 RoHS标识 产品规格

SFSDT-50-28-G-50.00-S

.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座 RoHS标识
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
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

  • 顶针式,双排系统,最多可达100颗端子

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.