SHF-105-01-S-D-TH-TR 带护罩针脚料带,0.050"间距

SHF系列是一款遮蔽式PCB安装针脚料带,用于FFSD扁平带状电缆和FFTP双绞线电缆组件。

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 可与带有应力消除件的FFSD/FFTP对接

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $4.501 $4.069 $3.781 $3.601 $2.951 $2.735 $2.302 $1.870
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FFSD系列缩略图
FFSD

.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件