SHF-120-01-L-D-TH-LC-TR - 1.27mm/.050in Shrouded Box Header IDC, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Through Hole, Locking Clip, Tape & Reel
SHF系列是一款遮蔽式PCB安装针脚料带,用于FFSD扁平带状电缆和FFTP双绞线电缆组件。
特色
.050"(1.27 mm)间距
所有普通端子数量从4到25不等
可与带有应力消除件的FFSD/FFTP对接
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
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
| SHF-120-01-L-D-TH-LC | 0 | Tube | 1 | 18 | 封装 | 不支持 |
| SHF-120-01-L-D-TH-LC-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包500个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |