SHF-125-01-L-D-SM - 1.27mm/.050in Shrouded Box Header IDC, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Surface Mount

SHF系列是一款遮蔽式PCB安装针脚料带,用于FFSD扁平带状电缆和FFTP双绞线电缆组件。

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 可与带有应力消除件的FFSD/FFTP对接

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4530
价格 $5.862 $5.247 $4.664 $4.208 $3.721 $3.328 $2.947 $2.576
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FFSD系列缩略图
FFSD

.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策