SIBF-10-F-S-AT - .050"单片式接口
特色
可选择定位销
单排设计,针脚达25个
高度:3 mm
额定电流:最大2.5 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
.050"(1.27 mm)间距
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。