SIBF-21-F-S-AT - .050"单片式接口

特色

  • 可选择定位销

  • 单排设计,针脚达25个

  • 高度:3 mm

  • 额定电流:最大2.5 A

  • 额定电压:最大155 VAC/219 VDC

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $3.619 $3.271 $3.040 $2.895 $2.231 $2.011 $1.568 $1.125